Publique sus productos
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

La fachada ventilada EXTRABOND se utiliza para realizar revestimientos internos y externos en edificios nuevos y/o modernizados para darles un aspecto moderno y estético. EXTRABOND son altamente resistentes a las condiciones climáticas, UV, corrosión y abrasión. Además, el sistema tiene propiedades que reducen el ruido y permiten limitar la pérdida de calor.

En función de las dimensiones de los paneles o del tipo de revestimiento, la familia de fachadas ventiladas EXTRABOND se puede dividir en tres tipos:

  • Extrabond Horizontal (EBH): tipo de fachada ventilada diseñada para paneles compuestos de aluminio en orientación horizontal,
  • Extrabond Vertical (EBV) – paneles en orientación vertical,
  • Extrabond T (EBT): adaptado para el montaje de paneles de fibrocemento de la mayoría de los fabricantes.
Especificaciones
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtrabond-ventilated-facade
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosEXTRABOND Facade cladding system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20_14
  • Descripción Uniclass 2015Composite panel cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Siding
  • Número OmniClass23-13 37 15 11
  • Título OmniClass Metal Exterior Siding