Cuando azotan tornados o huracanes, las galardonadas puertas para habitaciones seguras StormDefender™ están diseñadas para ofrecer lo último en protección de seguridad humana para habitaciones para tornados y habitaciones seguras. Disponible en modelos con clasificación contra incendios y sin clasificación contra incendios, StormDefender™ ha sido probado y certificado según los estrictos estándares de código ICC 500-2014 y FEMA P-361, tercera edición.
StormDefender™ brinda innovación en el diseño de salas seguras que permite diseños abiertos y aireados. Diseñado para instalarse en una variedad de configuraciones, desde una sola puerta hasta varias ventanas o incluso grandes aberturas, StormDefender™ puede enrollarse sobre un techo o sofito terminado. Obtiene una protección virtualmente invisible para la sala de tornados o la sala de seguridad, ya que el diseño único de la puerta de la sala de seguridad y las cerraduras contra el viento con patente en trámite proporcionan una puerta de la sala de seguridad que se puede incrustar en el hormigón prefabricado, creando una protuberancia mínima en el espacio en el que se instala, prácticamente indetectable hasta que se necesite. Esto permite el diseño de habitaciones seguras en áreas más abiertas, especialmente para habitaciones seguras en escuelas, como cafeterías, aulas o gimnasios, y elimina las mazmorras oscuras y claustrofóbicas como las habitaciones seguras.
Pero un diseño más abierto no significa menor seguridad, de hecho todo lo contrario. StormDefender™ utiliza nuestro galardonado sistema AlarmGard con funcionamiento a prueba de fallas, que se despliega automáticamente cuando el peligro es inminente, asegura un espacio abierto y crea una habitación segura con clasificación ICC 500/FEMA 361 para proteger a los ocupantes de los vientos de un tornado y proyectiles voladores mortales automáticamente, no se requieren bloqueos manuales. La puerta de la habitación segura StormDefender™ está probada para soportar proyectiles de alta velocidad que dejan solo una abolladura de menos de 3". Junto con la prueba de impacto, StormDefender aguantó sin esfuerzo cuando se expuso a una presión de viento de 300 psf de presión positiva y negativa. Esta puerta está construida para proteger cualquier abertura a través de dos de los desastres naturales más peligrosos de la Madre Naturaleza. Después del evento, la puerta simplemente desaparece en la estructura.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |