Publique sus productos
AMP-0500, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0500, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0500, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    AMP-0500, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    Traducido por Google,

    La serie de calderas de condensación comerciales (AMP) AMP de Thermal Solutions ofrece eficiencia y un rendimiento potente con una innovación de ahorro de espacio sin precedentes en un diseño amigable con el servicio. Ahora disponible en niveles de entrada de 400, 500, 650, 800 y 1000 MBH, todos los modelos tienen una eficiencia térmica del 97 % y modulan a una tasa de disparo de 10:1. El intercambiador de calor de acero inoxidable 316L cuenta con circuitos internos cavernosos con tubos de tamaño comercial que promueven la autolimpieza y el enjuague de partículas del lado del agua.

    Especificaciones
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH500,000 Btu/hr
      Output: BTUH458,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input500 MBtu/hour
      MBH Gross Output485 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight470 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAMP-500-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Familia de productoCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • Grupo de productosAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.5
    • Ancho (pulgadas)27
    • Profundidad (pulgadas)37.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems