Publique sus productos
Denali D-Type Watertube Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Traducido por Google,

Características

  • Capacidades de 10 000 a 250 000 lb/h
  • Presión de diseño de hasta 1200 psig
  • Temperatura del vapor sobrecalentado hasta 900°F
  • Configuración de salida de gas: lado izquierdo o derecho
  • Disponible como sistema de caldera modular
Especificaciones técnicas
  • Referenciadenali-d-type-watertube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWatertube Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniClass Water Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica