Publique sus productos
0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco
0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco
0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco
0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco
0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco
    TIEMME

    0200_ Tubo de polietileno reticulado de alta densidad con barrera antioxígeno (BAO). Color blanco

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las tuberías (COBRAPEX) son aptas para cualquier tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiénicos sanitarios, plantas de distribución de aire comprimido, con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial y agrícola, generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo*.

    Los conductos están dotados de barrera al oxígeno EVOH (etileno-alcohol-polivinilo) y están fabricados con polietileno de alta densidad y reticulado mediante proceso químico (cross-linking con silano). El entrecruzamiento COBRAPEX es del tipo “b” ( PE-Xb ).
    * Para verificar la compatibilidad de fluidos u otras sustancias, póngase en contacto con las oficinas técnicas de Tiemme.

    Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno EVOH
    Disponible con aislamiento rojo o azul.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación que necesite diámetros desde 12 hasta 32 mm. **
    ** Verificar el espesor en la ficha técnica correspondiente


    Rango de producción:
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de aluminio

    Productos relacionados:
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
    Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa

    Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1656 Conexión a presión en codo placa de pared con brida hembra para tubería multicapa

    Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
    Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa

    Especificaciones
    • Art.0200
      Pe-X pipe Tiemme Cobrapex
      Production range diameter from 12 to 32 mm
      Body: High density cross-linked polyethylene and oxygen barrier EVOH
      Colour: White

      Maximum working temperature: 110°C*
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids..
      Oxygen permeability: < 0.1 g/mc
      * For short periods of time

    Especificaciones técnicas
    • Referencia0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • Familia de productoPIPES
    • Grupo de productosCOBRAPEX PEX PIPES
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-11-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Caudal de tubería
    • Código ETIMEC010882
    • Nombre ETIMPlastic pipe, smooth
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING