Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.
Válvulas de bola paso total con conexión roscada macho/hembra junta de estanqueidad UNI ISO 228 e indicador de temperatura.
Disponible con mango en T rojo o azul
Especialmente adecuado para colectores.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1"1/4 (DN32).
Rango de producción:
Arte. Colector 1822 - 1832 con válvula de bola "NINO"
Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Colector modular con válvula de cierre "MAXIMA"
Arte. 1905 - 1906 colector modular "COMPLANARE"
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"
Accesorios adicionales:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa