Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola , generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Conexión recta con extremos lisos y conexión macho roscada ISO 228 .
Amplia gama disponible para cualquier requisito de instalación y conexión: desde G3/8" (DN10) hasta G2" (DN50) .
Gama de producción:
Art. 1550 Ajuste recto para mujer
Art. 1552 Conexión recta macho/macho
Art. 1555 Conector recto de 3 piezas para hombre
Art. 1560 Codo hembra
Art. 1561 Codo macho/hembra
Art. 1562 Codo macho
Art. 1563 Codo macho/hembra con brida
Art. 1570 "T" de conexión femenina
Art. 1571 Conector en "T" hembra/macho
Art. 1572 Conector en "T" macho
Productos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra