Los accesorios a presión son adecuados para todo tipo de sistemas sanitarios higiénicos y de calefacción/refrigeración con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial, industrial y agrícola , normalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Están compuestos por un "manguito" externo de acero inoxidable que, mediante el uso de una abrazadera dedicada, se presiona "mecánicamente" para garantizar conexiones irreversibles y la perfecta sujeción del sistema . De acuerdo con las normas vigentes, estos accesorios se pueden instalar ocultos . Un "anillo" de polímero separa el componente de acero del de latón para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvanizada" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre tubería y accesorio.
Racor T press con conexión rosca hembra ISO 7 .
También disponible en versión estañada [SN]
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión:
Tubos desde Ø 14mm hasta Ø 90 mm .
rosca hembra de G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32) .
Rango de producción:
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1653-1661 Racor a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Codo press hembra con brida de 3 agujeros para tubo multicapa
Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra