Publique sus productos
2263 _ Válvulas de esfera para AGUA hembra / tuerca loca con llave mariposa
2263 _ Válvulas de esfera para AGUA hembra / tuerca loca con llave mariposa
    TIEMME

    2263 _ Válvulas de esfera para AGUA hembra / tuerca loca con llave mariposa

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvulas de bola para agua con rosca hembra UNI ISO 228 y tuerca suelta para instalación directa bajo caldera.
    Disponible con mango en T rojo.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25).


    Productos relacionados:
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
    Arte. 3150 - Filtros antisuciedad magnéticos compactos para instalación bajo caldera con tuerca suelta Rosca macho/hembra

    Especificaciones
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC