Adecuado para fontanería doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción y sanitarios , sistemas neumáticos, aceites y, en general, con cualquier fluido no agresivo.
Salvo que se indique mediante marcas específicas en el cuerpo de la válvula (flechas), no existe una dirección de flujo de la válvula.
Válvulas de bola angulares para agua con extremos roscados hembra UNI ISO 228, con tuerca suelta y conexión a presión.
Disponible con mango en forma de “T” de aluminio rojo.
Amplia gama disponible para todas las necesidades de instalación de conexiones, desde G3/4" x 20 mm hasta G1" x 32 mm.
Productos disponibles:
Art. 1692CK válvula angular con válvula de retención
Art. 1697 válvula recta con tuerca suelta y conexión a presión