Publique sus productos
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Traducido por Google,

Adecuado para fontanería doméstica y comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de calefacción y sanitarios , sistemas neumáticos, aceites y, en general, con cualquier fluido no agresivo.
Salvo que se indique mediante marcas específicas en el cuerpo de la válvula (flechas), no existe una dirección de flujo de la válvula.

Válvulas de bola rectas para agua con extremos roscados hembra UNI ISO 228, con tuerca suelta y conexión a presión.
Disponible con mango en forma de “T” de aluminio rojo.

Amplia gama disponible para todas las necesidades de instalación de conexiones, desde G3/4" x 20 mm hasta G1" x 32 mm.

Productos disponibles:
Art. 1697CK válvula angular con válvula de retención
Art. 1692 Válvula angular con tuerca suelta y conexión a presión

Especificaciones técnicas
  • Referencia1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA CON CONEXIÓN DE TUBO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-08
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText