Las válvulas automáticas de purga de aire se emplean en sistemas de calefacción y refrigeración para eliminar el aire atrapado en los circuitos , sin necesidad de intervención manual.
El aire atrapado podría crear problemas de ruido y dañar los componentes, comprometiendo así el mejor rendimiento de las conexiones de terminales radiantes. Se caracterizan por la alta capacidad de purga de aire y por la caperuza protectora, útil para el repentino estallido de líquido caliente.
La válvula de purga de aire debe instalarse en posición vertical.
Válvula automática de purga de aire, conexión inferior y desagüe vertical, conexión rosca macho UNI ISO 228.
También disponible en versión niquelada amarilla.
Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G3/8" (DN10) hasta G1" (DN25) .
Rango de producción:
Arte. 1896 Válvula de purga de aire con gran capacidad de descarga
Arte. 1898 Válvula de purga de aire con conexión inferior y drenaje horizontal
Arte. 1900 Válvula de purga de aire con conexión inferior y drenaje vertical
Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 3049KIT01 Kit final para colectores
Arte. 1901 Válvula de corte
Arte. 3873 - 3873BY Colector modular "SUELO"
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 Colector modular "COMPLANARE"
Arte. 5535G Estación de bombeo DN25 para sistemas de calefacción