Publique sus productos
1916 _ Válvula de seguridad macho-tubo de cobre, combinada para temperatura y presión para tanques de agua caliente
TIEMME

1916 _ Válvula de seguridad macho-tubo de cobre, combinada para temperatura y presión para tanques de agua caliente

Traducido por Google,

Generalmente se utilizan en sistemas de agua y calefacción para el control de la presión . Su función es evitar daños a los sistemas y sus componentes al descargar a la atmósfera valores de presión superiores al valor de calibración de la válvula .
Tienen una presión de intervención de 3 a 7 bar y pueden instalarse tanto en posición horizontal como vertical respetando siempre la indicación del sentido del flujo indicada en el cuerpo de la válvula.

Válvula de seguridad para control de temperatura/presión con conexión roscada Macho ISO 228 / tubo de cobre con sensor de temperatura.

Amplia gama disponible, para cada necesidad de instalación de conexiones desde G1/2" (DN15) hasta G3/4" (DN20).



Productos disponibles:
Arte. 1 917 Conexiones Hembra/Hembra (1,5÷5 bar)
Arte. 1927 Conexiones Hembra/Hembra (6÷10 bar)
Arte. 1918 Conexiones Macho/Hembra (1,5÷5 bar)
Arte. 1928 Conexiones macho/hembra (6÷10 bar)

Especificaciones
  • 1916

Especificaciones técnicas
  • Referencia1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de productosTEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nombre ETIMSafety valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC