Publique sus productos
1917-1927 _ Válvulas de seguridad para sistemas térmicos e instalaciones de fontanería con conexiones hembra/hembra
1917-1927 _ Válvulas de seguridad para sistemas térmicos e instalaciones de fontanería con conexiones hembra/hembra
    TIEMME

    1917-1927 _ Válvulas de seguridad para sistemas térmicos e instalaciones de fontanería con conexiones hembra/hembra

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La válvula de seguridad automática se emplea para proteger los sistemas de calefacción y sanitarios , evitando que se produzcan sobrepresiones, descargando automáticamente en la atmósfera valores de presión superiores a los del ajuste de la propia válvula.

    Las válvulas automáticas de seguridad funcionan con una presión de intervención de 1,5 a 10 bar.

    Se pueden montar tanto en horizontal como en vertical y siempre respetando el sentido de flujo indicado en la válvula .

    Válvula automática de seguridad, rosca hembra UNI ISO 228.

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25) .
    También disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 1917 - presión intervento da 1,5 a 5 bar
    Arte. 1927 - presión intervento da 6 a 10 bar



    Rango de producción:
    Arte. 1916 Válvula de seguridad con rosca hembra y conexión a tubo de cobre
    Arte. 1918 - 1928 Válvula de seguridad con rosca Macho/Hembra

    Productos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor a presión "T" Macho para tubo multicapa
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio

    Especificaciones
    • Art. 1917
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 1,5 and 5 bar
      Thread: Female ISO 228



      Art. 1927
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 6 and 10 bar
      Thread: Female ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de productosSAFETY VALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nombre ETIMSafety valve
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC