Caja metálica inspeccionable para colectores, regulable en altura y profundidad.
Adecuado para instalación en el suelo o en la pared con una distancia de 80 mm.
Fabricada en chapa con marco y puerta pintada, color blanco RAL 9010.
Cierre de tapa mediante cerradura cilíndrica.
Completo con kit guía para la instalación del colector y pies de apoyo extensibles para la instalación en el suelo.
Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación:
Longitud de 600 a 1200 mm
Altura: 670mm (pie extensible de 0 a 110mm )
Profundidad: 120 a 170 mm (ajustable)
Disponible en las siguientes versiones:
Tamaño | N° de vías
600x670x120÷170mm | 2÷6 vidas*
700x670x120÷170mm | 7÷8 vida*
850x670x120÷170mm | 9÷10 vida*
1000x670x120÷170mm | 11÷14 vistas*
1200x670x120÷170mm | 15 ÷ 16 vi**
*Con colectores serie FLOOR premontados 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL
Rango de producción:
Arte. 1939 Caja metálica regulable en altura y profundidad para colectores G1" (DN25). Longitud hasta 1000mm
Arte. 1812 Caja universal para colectores
Productos relacionados:
Arte. 1822-1832 Colector modular NINO de latón con válvula de bola y maneta en T roja/azul
Arte. 1866K-1868K Colector modular MAXIMA de latón con válvula de cierre
Arte. 1877SKIT kit para fijación de colectores NINO y MAXIMA
Arte. Soportes de fijación 1870 para colectores NINO y MAXIMA
Arte. 3873-3873BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimetri
Arte. 3878-3878BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
Arte. 3871POL-3872POL Collettore premontado en POLIAMMIDE per riscaldamento radiante con flussimetri
Arte. 3873-3873BY Colector de SUELO premontado para calefacción radiante con flujómetros
Arte. 3878-3878BY Colector de SUELO premontado para calefacción radiante tornillos mecánicos
Arte. 3871POL Colector premontado en POLIAMIDA para calefacción radiante con flujómetros
Arte. Tubería Pe-X de alta densidad 0200 con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio