Publique sus productos
2121 _ Válvulas de esfera paso total para COLECTOR macho/hembra con llave mariposa y boquilla
2121 _ Válvulas de esfera paso total para COLECTOR macho/hembra con llave mariposa y boquilla
    TIEMME

    2121 _ Válvulas de esfera paso total para COLECTOR macho/hembra con llave mariposa y boquilla

    4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvulas de bola paso total con conexión roscada Macho/Hembra UNI ISO 228.
    Disponible con mango en T rojo.
    Especialmente adecuado para colectores.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1"1/4 (DN32).


    Rango de producción:
    Arte. Colector 1822 - 1832 con válvula de bola "NINO"
    Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Colector modular con válvula de cierre "MAXIMA"
    Arte. 1905 - 1906 colector modular "COMPLANARE"
    Arte. 1883 - 1884 - 1885 Colector modular "LINEARE"

    Productos relacionados:
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
    Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2121
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T-handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2121_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText