Publique sus productos
2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio
2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio
2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio
2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio
2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio
    TIEMME

    2310 _ SCIROCCO Válvulas paso total hembra/hembra con palanca de aluminio

    4.3 de 5 estrellas4.3(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es adecuado para todos los sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, aceites varios, productos petrolíferos, en general con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula en relación con el flujo del circuito es indiferente si no se especifica lo contrario con la indicación de marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvula esfera paso total con conexión roscada Hembra/Hembra UNI ISO 228
    Disponible con mango de aluminio o mango en T.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/4" (DN8) hasta G4" (DN100) .

    Disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 2310 – Mango de aluminio rojo
    Arte. 2310N - Tirador de aluminio negro
    Arte. 2320 – Mango en T rojo
    Arte. 2320N – Mango en T negro



    Rango de producción:
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Hembra/Hembra
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra
    Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Macho
    Arte. 2332 Válvula bola paso total para agua con Rosca Macho/Macho

    Productos relacionados:
    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor prensado en “T” macho para tubo multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2310
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2310N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC