La válvula de gas está fabricada para ser utilizada en redes de distribución de gas .
Válvulas de bola de paso total con conexión roscada hembra/hembra UNI ISO 7.
Disponible con mango plano de acero, mango en T o tapa amarilla.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .
Disponible en las siguientes versiones:
Art. 2370G07 - Mango plano amarillo
Art. 23780G07 - Mango amarillo T
Gama de producción:
Art. 2201G – 2221G – 2241G Válvula de bola de paso total para gas con rosca macho/hembra
Art. 2200G – 2220G – 2240G Válvula de bola de paso total para gas con rosca hembra/hembra
Productos relacionados:
Art. 0600G Tubería Pe-X con bobina de aluminio para gas
Art. 0640G Tubería Pe-X con serpentín de aluminio para gas con revestimiento corrugado
Art. 2650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
Art. 2652 Conexión a presión / Hembra para tubería multicapa
Art. 2654 Conector acodado de presión / Macho para multicapa
Art. 2658 Conector macho en forma de "T" para multicapa