Efecto de madera rústica
La gama de adoquines de porcelana de Tile Tech presenta no solo acabados de tablones de madera simulada, sino también una gama única de acabados de madera desgastada simulada que reproduce la apariencia y las características de la madera recuperada natural, pero sin las desventajas de la decoloración, la torsión, la deformación, el deterioro y la mala resistencia al fuego. inherente a la madera natural.
Estos versátiles adoquines de porcelana se pueden usar fácilmente para renovar la superficie de áreas de concreto existentes simplemente colocándolos directamente sobre el concreto existente usando pedestales de soporte cortos en las esquinas de cada adoquín para compensar las condiciones irregulares del subsuelo. Alternativamente, los adoquines se pueden colocar sobre un lecho de arena compactada o grava compactada.
Efecto de madera recuperada
Los adoquines de porcelana de la serie Porce-Rustica™ brindan una alternativa de alta tecnología a la madera natural recuperada, lo que da como resultado una combinación hábil de la tecnología de losetas de porcelana con la elegancia y belleza atemporales de la madera recuperada, creando un material de adoquín duradero y resistente a la decoloración con una veta de madera rústica única finalizar. El patrón de la veta de la madera difiere en cada mosaico, al igual que piezas aleatorias de madera natural recuperada.
Este material versátil se puede instalar en una aplicación de colocación de arena, cemento de capa delgada o colocación de pedestal y transformará cualquier espacio, comercial o residencial, ¡justo ante sus ojos!
Efecto de madera desgastada
La gama de adoquines de porcelana de Tile Tech es particularmente útil para cubiertas exteriores elevadas cuando se usa junto con nuestro sistema híbrido de pedestal ajustable, para construir una superficie de cubierta duradera y atractiva sobre los servicios públicos existentes o para crear cubiertas de azotea perfectamente niveladas.
Debido a sus características de peso ligero, los adoquines de porcelana son mucho más fáciles de transportar e instalar, especialmente en aplicaciones de edificios de gran altura donde se pueden transportar fácilmente en ascensores de servicio. Y debido a su resistencia al fuego, pueden ser una alternativa ideal a las cubiertas de madera natural en áreas donde las regulaciones locales contra incendios no permiten el uso de madera como material de cubierta para techos. Y al no tener esencialmente mantenimiento, las pavimentadoras mantendrán su apariencia atractiva año tras año, incluso en aplicaciones de alto tráfico.
Adoquines de techo, Adoquines de cubierta, Adoquines de pedestal, Tejas de cubierta, Cubiertas de techo, Levantamiento de viento, Levantamiento de viento, Adoquines de porcelana, Pedestal de adoquín
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |