Publique sus productos
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Plus Aluminum Sliding Door System

    Traducido por Google,

    SISTEMA TITONI ICON PLUS

    LA PUERTA CORREDERA DE MARCO MINIMALISTA PARA SOLUCIONES PARA PROYECTOS COMERCIALES.

    El sistema TITONI ICON PLUS es una evolución directa del reconocido sistema ICON, con modificaciones clave en el umbral y el riel inferior. Diseñado con un riel de umbral a ras del marco, el ICON PLUS es especialmente adecuado para proyectos comerciales que requieren el cumplimiento de la ADA, manteniendo la estética y el rendimiento de lujo característicos de la marca TITONI. Al igual que el sistema 38 ICON, el ICON PLUS ofrece versatilidad para su instalación tanto en climas cálidos como moderadamente fríos y está diseñado para vidrio aislante de 38 mm (1-½”) y 54 mm (2-⅛”).

    Especificaciones
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal all fasteners, an uncommon feature in the industry that enhances both aesthetics and elegance.
      • Commercial Sill Design: Flat bottom track with a flush profile for improved accessibility when walking or rolling over the sill.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatitoni-icon-plus-aluminum-sliding-door-system
    • Familia de productoAluminum Windows
    • Grupo de productosSliding Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 13 13 13
    • Título OmniClass Metal Horizontal Sliding Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica