PUERTAS BATIENTES PIVOTANTES
El sistema TITONI PIVOT combina funcionalidad con una presencia arquitectónica impactante. Ideal para interiores y exteriores, esta puerta pivotante de apertura manos libres crea diseños audaces sin limitaciones. Sus motores, prácticamente imperceptibles, están integrados directamente en las bisagras superior e inferior, lo que permite que los paneles giren suavemente sobre el eje vertical con un movimiento fluido y sin esfuerzo.
Disponible en configuraciones manuales y totalmente automatizadas, la puerta pivotante TITONI es tan versátil como elegante. Desde puertas de entrada de gran tamaño hasta paredes completas de paneles pivotantes, ofrece libertad de diseño con líneas visuales minimalistas y uniformes. La puerta pivotante proporciona versatilidad para su instalación tanto en climas cálidos como templados y está diseñada para alojar vidrio aislante de 38 mm (1 ½”) y 54 mm (2 ⅛”).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |