Publique sus productos
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Archivados

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Especificaciones
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabell-portable-led
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de productosPortable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)1.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descripción Uniclass 2015Free standing luminaires