Publique sus productos
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Archivados

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Especificaciones
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamelt-portable-led
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de productosPortable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descripción Uniclass 2015Free standing luminaires