Publique sus productos
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear

    Corelite WSLA Linear

    Traducido por Google,
    La serie de accesorios con especificación WSLA incorpora un diseño de cubo único para permitir patrones asequibles con infinitas configuraciones posibles. Ofrecido en múltiples tamaños y opciones de montaje, WSLA puede ofrecer patrones de iluminación únicos o filas rectas continuas. La serie WSLA es la opción ideal para interiores comerciales que necesitan agregar interés visual a espacios grandes y abiertos donde la flexibilidad es importante, como áreas de colaboración en oficinas, vestíbulos y atrios.
    Especificaciones
      • 4ft and 8ft unit lengths in suspended and surface mount options
      • Linear runs, pre-defined hub patterns, or build-your-own pattern
      • Round or square hub - Up to 6-way fixture intersection
      • 500 to 2000 lumens per foot
      • High performing efficacy up to up to 133 LPW
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-wsla-linear
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures