Publique sus productos
Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E

Traducido por Google,
Estas unidades interiores canalizables para sistemas Multisplit son adecuadas para aplicaciones residenciales. Unidades compactas, ligeras y silenciosas, equipadas con gas R32 de bajo impacto ambiental, pueden instalarse en falsos techos hasta una altura mínima de 23 cm. Los sistemas canalizables pueden responder muy bien a las soluciones de calefacción y refrigeración donde la apariencia estética es particularmente importante. De hecho, estos sistemas pueden volverse casi invisibles gracias a la instalación en el falso techo y la canalización del flujo de aire de impulsión y recuperación. Entonces será posible conectar la mayoría de los dispositivos de difusión de aire a los conductos según las necesidades. Entrada de aire tanto por la parte inferior como por la trasera. Cuatro niveles de cabeza disponibles desde 10Pa hasta 45Pa regulables según necesidades. Bomba de drenaje de condensados ​​incluida. Mando a distancia por infrarrojos incluido.
Especificaciones
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanalizzabile-ribassata-ras-16
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)210
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares