Publique sus productos
LC big cdu series 1 R32
TOSHIBA

LC big cdu series 1 R32

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Toshiba Big Digital Inverter R32 es la solución NatuR32 capaz de satisfacer la creciente demanda del mercado de instalaciones simplificadas capaces de crear el máximo confort para el consumidor. Las unidades están equipadas con compresores de CC rotativos gemelos con tecnología DC Hybrid Inverter de control vectorial que permite un arranque suave y una alta eficiencia energética al mismo tiempo que se logra el máximo confort. Estos sistemas de alimentación trifásicos han sido diseñados para grandes aplicaciones y utilizan refrigerante R32. REFRIGERANTE R32 GRAN DIGITAL INVERTER FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA EXCELENTE RELACIÓN POTENCIA / DIMENSIÓN
Especificaciones
  • Main features Ideal for large shops, open-plan offices. Wide operating limits both in cooling mode from -15 ° C to + 46 ° C and in heating mode down to -27 ° C. The maximum length of the pipes reaches 70 m with a maximum height difference of 30 m both with the indoor unit installed at the top or bottom. In monosplit configuration compatible with RAV-RM_DTP-E high head ducted indoor unit.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_big_cdu_series_1_R32
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText