Publique sus productos
LC colonna idu
TOSHIBA

LC colonna idu

Traducido por Google,
El mueble Columna de la gama Light Commercial está especialmente indicado para estancias amplias con techos bajos. La gama consta de 5 tamaños, con potencias desde 2HP hasta 6HP, refrigeración y capacidad frigorífica desde 5,0 kW hasta 16 kW. Los equipos de Columna pueden combinarse con la gama Digital Inverter y Super Digital Inventer, ambos equipados con gas R32 de bajo impacto ambiental y con versiones anteriores con gas R410. Las unidades alcanzan buenos niveles de rendimiento con SEER hasta 6,67 y SCOP hasta 4,41 (con condensador Super Digital Inverter externo) La particularidad de estas unidades son principalmente dos: - sensor de fuga de gas - control de cable RBC-AMS55E-EN ya integrado en la máquina El detector de fugas de gas ya preinstalado en la máquina, y puede activarse solo con sistemas R32, garantiza una mayor seguridad y control en los ambientes, un tema particularmente sensible especialmente en ambientes de trabajo y abiertos al público. Este sensor tiene un funcionamiento garantizado por 7 años; una vez pasado, el usuario será notificado con un mensaje sobre el comando para reemplazarlo. El RBC-AMS55E-EN con comando de punto de ajuste doble ya está instalado en la máquina y le permite: Configurar el modo de funcionamiento (calefacción, refrigeración, deshumidificador, solo ventilación) Configurar la temperatura Configurar el temporizador semanal con 8 programas diarios Realizar el monitoreo de energía ( función disponible sólo con sistemas con gas R32) Las unidades ofrecen altos caudales de aire y mayor amplitud del flujo de aire: 150° en vertical y 45° en horizontal.
Especificaciones
  • Main features COMPATIBLE WITH SUPER DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE COMPATIBLE WITH DIGITAL INVERTER R32 AND R410 SYSTEMS, SINGLE AND THREE-PHASE TWIN TRIPLE AND DOUBLE TWIN COMBINATIONS WIRE CONTROL ALREADY INSTALLED ON THE MACHINE PRE-INSTALLED GAS LEAK DETECTOR WITH 7-YEAR GUARANTEED OPERATION
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_colonna_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText