Publique sus productos
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

Traducido por Google,
Este casete estándar se integra en cualquier estilo arquitectónico. Esta unidad garantiza una distribución uniforme del aire en la estancia y una gran experiencia de confort, gracias a su rejilla, diseñada con las tecnologías fluidodinámicas más innovadoras. Es una solución perfecta para aplicaciones comerciales. La dirección del viento y la operación de oscilación se pueden configurar individualmente para cada persiana, que se puede configurar en la memoria para uso futuro.
Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)256
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares