Publique sus productos
LC SDI cdu 3ph R32
TOSHIBA

LC SDI cdu 3ph R32

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
El Super Digital Inverter, equipado con gas refrigerante R32, es una referencia segura para el sector gracias a su altísima eficiencia energética. El corazón de la unidad es el compresor DC-Twin Rotary Eco-driving, reconocido por su alta eficiencia y estabilidad tanto a plena carga como, sobre todo, a cargas parciales, accionado por el inverter vectorial. Los rendimientos son altos tanto en términos de SEER como de SCOP para un alto confort y un consumo limitado durante todo el año y el rango de funcionamiento se ha ampliado significativamente de -15 °C a +52 °C en refrigeración y de -27 °C a 15 °C en calefacción. Lo que lo diferencia de la versión anterior es la estructura interna completamente renovada. La nueva función "Defrost Bypass Control" le permite reducir el tiempo de descongelación en aproximadamente un 20 % y maximizar la comodidad del usuario incluso durante la descongelación. Los ingenieros de Toshiba han prestado gran atención a la placa del inversor y su carcasa. Para garantizar un alto rendimiento, especialmente en los periodos de calor, como el verano, se ha renovado la disposición del disipador, posicionándolo más cerca del ventilador. Estas mejoras hacen que el enfriamiento de los componentes sea más rápido gracias al flujo de aire de alta eficiencia, además de mejorar su confiabilidad a altas temperaturas. La batería, además de ser más grande que la versión anterior, está formada por tubos de solo 7 mm y separados 21 mm, lo que eleva el total a 72 mm para una mayor y más efectiva superficie de intercambio que aumentó la eficiencia en un 30%. Finalmente, el ventilador presenta un nuevo diseño con un diámetro de 280 mm, palas de ala invertida equipadas con perfiles para evitar turbulencias que contribuyen a la mejora del flujo de aire en un 30%. BOMBAS DE CALOR desde 2HP hasta 5HP REFRIGERANTE R32 ECO-DRIVING COMPRESORES VECTOR INVERTER
Especificaciones
  • Main features Internal layout completely renewed Among the highest energy efficiency values on the market, both in cooling and heating. The action and magnetic structure of the new Twin-Rotary Eco-driving compressors provide excellent energy efficiency both at full and partial load. Greater installation flexibility thanks to a development of the pipes that can reach up to 75 m depending on the size with a difference in height of up to 30 m. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C in cooling and down to -27 ° C in heating.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_SDI_cdu_3ph_R33
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText