Publique sus productos
Big Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 224 280 1ATP-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 224 280 1ATP-E

Traducido por Google,
Toshiba Digital Inverter trae tecnología de inversor de última generación al sector comercial, ofreciendo ventajas considerables en términos de capacidad, ahorro de energía, control optimizado, menor carga de refrigerante y utilizando las dimensiones físicas más pequeñas y la gama más liviana de unidades exteriores en la industria. . Hasta 12,8 kW en solo 890 mm de altura y 69 kg de adaptabilidad. Compatible con una amplia variedad de unidades interiores: casete de 4 vías, casete compacto de 4 vías, conducto delgado, conducto estándar, pared alta y techo. Modo de funcionamiento nocturno para minimizar el sonido de la unidad exterior hasta 33 dB (A) Eficiencia y ahorro de energía. La tecnología Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) garantiza. Limitación de potencia en pasos del 1 % entre el 50 % y el 100 % de la carga para un control óptimo de la capacidad Fácil de mantener. Paneles de esquina extraíbles para un fácil acceso. Función de diagnóstico automático
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDigital-Inverter-rav1-224-280
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)1010
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)142
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares