Publique sus productos
VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E

Traducido por Google,

GRUPO HIDRÓNICO INTERIOR PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE R410A,

Producción de agua caliente; temperatura máxima de flujo 82°C. Intercambiador de calor de placas soldadas de alta eficiencia para la producción de agua caliente. N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y en el lado gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido. Válvula laminadora PMW para el control del caudal de gas refrigerante. Tarjeta electrónica con software dedicado para el control de la temperatura del agua y la optimización del consumo. Sensores de temperatura para controlar el circuito del lado del agua. En caso de corte de energía de la máquina, el resto del sistema sigue funcionando y reporta la anomalía.

A juego solo con la unidad exterior VRF SHRMe.

Especificaciones
  • Technical features:

    - Available size: 4,8 HP (14 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 82°C with -25°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    - Only matching with VRF outdoor unit SHRMe

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahw-module-high-temp-vrf-48
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa