Publique sus productos
RES shorai EDGE cdu
TOSHIBA

RES shorai EDGE cdu

2.4 de 5 estrellas2.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
La tecnología de potencia modulada (inversor) de Toshiba permite a SHORAI Edge ajustar la capacidad de calefacción y refrigeración en cualquier momento, adaptando la velocidad del compresor a la demanda real. El módulo Wi-Fi presente en todas las unidades interiores es invisible, gracias al adaptador inalámbrico integrado. La aplicación Toshiba Home AC Control ofrece un control total de las funciones que garantizan su comodidad. Después de instalarlo en un teléfono inteligente o tableta, será fácil de usar, tanto en casa como en el exterior. El control remoto Toshiba ofrece funciones de control, incluidas las preestablecidas, como la función de selección de potencia y la función ECO para reducir los costos de energía, la función CONFORT SLEEP para optimizar la temperatura de la habitación durante la noche y la función HIGH-POWER para calentar o enfriar las habitaciones rápidamente. SHORAI Edge es un sistema intuitivo y muy sencillo de utilizar. Tras el reinicio automático, memoriza la posición de las aletas de ventilación, restableciendo la dirección ya establecida por el usuario, reduciendo las molestias y optimizando el confort. Reanuda automáticamente el funcionamiento después de cualquier apagón, iniciando la función de autodiagnóstico interno. Los LED de la unidad permiten al usuario determinar con un simple vistazo qué funciones están activas. Las funciones de SHORAI Edge están diseñadas para permitir al usuario alcanzar el confort ideal y conseguir un ahorro energético: HADA CARE Regula la posición de las aletas de ventilación para generar un flujo indirecto, mejorando la distribución del aire y uniformando la temperatura ambiente. FILTRO ULTRA PURE El filtro Ultra Pure de Toshiba es capaz de retener hasta el 94% de las partículas finas (PM2.5), creando así un ambiente más saludable dentro de los espacios habitables (1). FLUJO DE AIRE 3D La unidad inicia el sistema inteligente de flujo de aire 3D, con aletas de ventilación independientes y 6 flujos preestablecidos, para una comodidad ilimitada (solo para los tamaños 18, 22 y 24). FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (unidad exterior) La inconfundible función de Toshiba reduce el nivel de ruido de la unidad exterior en 6dB (A), para garantizar la comodidad de sus vecinos. MODO QUIET (unidad interior) Pulsando el botón FAN (ventilador), será posible ajustar la velocidad y configurar el modo de funcionamiento Quiet, que garantiza un nivel de ruido reducido. TEMPORIZADOR SEMANAL El temporizador semanal le permite configurar los intervalos de encendido y apagado o programar los ajustes diarios. Están disponibles hasta 4 configuraciones diferentes / día y 7 programas semanales diferentes. FUNCIÓN ANTIHIELO (8 ° C) Le permite proteger su hogar y muebles de los efectos de las heladas cuando está fuera de casa. Representa la solución ideal durante el período invernal. FUNCIÓN "CHIMENEA" EN MODO CALEFACCIÓN La inconfundible función "chimenea" de Toshiba ofrece una difusión óptima del calor generado por la chimenea u otras fuentes de calor, mediante el funcionamiento continuo a baja velocidad del ventilador, incluso cuando el compresor está apagado. FUNCIÓN ANTIHIELO MANUAL En determinadas condiciones extremas, será posible iniciar manualmente la función antihielo en cualquier momento presionando el botón SET durante 5 segundos. SOPORTE DE CONTROL REMOTO Insertado en todas las unidades para facilitar la instalación en la pared en aplicaciones comerciales ligeras. DESCANSO CÓMODO Para garantizar un confort óptimo durante el sueño, al activar la función "Sleep", la temperatura aumenta 1 ° C después de una hora y otro grado después de 2 horas. Posteriormente, la temperatura alcanzada se mantendrá hasta la mañana. Consulta en la ficha técnica los sistemas que pueden beneficiarse de las Deducciones Fiscales del 65% y de la Cuenta Térmica
Especificaciones
  • Main features 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRES_shorai_EDGE_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado