Publique sus productos
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

Traducido por Google,
SEIYA, “Noche de paz” en japonés, se beneficia de la última tecnología innovadora de inversor y compresor de Toshiba. Está diseñado para ofrecer un alto rendimiento, haciendo que el confort diario sea una realidad para todos. SEIYA ofrece rendimientos de refrigeración A++ y calefacción A++ energéticamente eficientes, con refrigerante R32. Compatible con unidades exteriores Monosplit y Multisplit (códigos B).
Especificaciones
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)293
  • Ancho (mm)798
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares