Publique sus productos
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR TIPO TECHO PARA INSTALACIÓN VISTA, PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE
REFRIGERANTE R410A ,
Batería multifila de expansión directa con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Sistema de autolimpieza: el intercambiador está recubierto con una resina especial que permite que el agua de condensación lo limpie de cualquier residuo de polvo acumulado durante el funcionamiento.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética regenerable y lavable.
Precortado para entrada de aire primario.
Bomba de drenaje de condensados opcional.
En caso de corte de energía de la máquina, el resto del sistema sigue funcionando y reporta la anomalía.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

Especificaciones técnicas
  • Referenciapensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText