Publique sus productos
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E

Traducido por Google,
Con su alta eficiencia energética, Super Digital Inverter es la unidad exterior perfecta para aplicaciones comerciales (tiendas, restaurantes...). Los compresores pueden funcionar a muy baja velocidad manteniendo un gran rendimiento energético con una carga térmica baja. Super Digital Inverter opera con un rango de calefacción y refrigeración muy amplio. También está disponible con una capa de protección especial para mejorar la resistencia a la corrosión.
Especificaciones
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP 

    - Cooling range to -15°C 

    - Heating range to -27°C 

    - Eco-driving Twin Rotary Compressor 

    - Max pipe length to 75 m 

    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSDI-r32-56
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)299
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares