Publique sus productos
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

Traducido por Google,
SISTEMA MINI VRF EN BOMBA DE CALOR - El SideBlow VRF es el producto ideal para satisfacer las necesidades de aplicaciones comerciales como tiendas, bares y pequeñas oficinas, donde la alta eficiencia y la facilidad de instalación son características importantes. El rango de funcionamiento de hasta -20 ºC de temperatura exterior permite que el sistema caliente en cualquier latitud durante todo el año. La absoluta flexibilidad del sistema está garantizada por la amplia gama de unidades interiores que se pueden conectar: 13 familias para más de 100 modelos. El SideBlow VRF se puede instalar fácilmente incluso en espacios reducidos e incluso donde se requiere un conducto de aire.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSideblow-minivrf1-06
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1235
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)116
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText