Publique sus productos
Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E

Traducido por Google,

Smart Cassette combina las mejores características tecnológicas, gas R32 de bajo GWP y características innovadoras que lo convierten en un producto altamente eficiente y confiable. Además, gracias a su diseño compacto y su color neutro, encaja armónicamente en cualquier contexto arquitectónico, perfecto tanto para ambientes formales como para aquellos en los que el componente estético es especialmente importante.

Se caracteriza por sus elevados valores de rendimiento: de hecho, es capaz de alcanzar valores SEER y SCOP de hasta 9,5 y 5,6 con clase energética A+++/A+++++.

La gestión del aire se puede personalizar según las necesidades de los usuarios: cada aleta se puede controlar individualmente.
Sobre todo, sin embargo, de cada aleta salen dos flujos de aire, uno a alta velocidad y otro a baja velocidad pero con un descenso más rápido, todo para una distribución completa del aire y un ambiente extremadamente confortable.

Además, está equipada con una batería autolimpiante: gracias a la capa protectora especial de Aqua-resin, se reduce el riesgo de que la suciedad y los residuos de humedad comprometan el funcionamiento de la máquina, asegurando también una recirculación de aire limpia y saludable.

El Smart Cassette puede equiparse con un sensor de presencia (opcional) que enciende y apaga la unidad según haya o no ocupantes en la habitación, ahorrando así energía y costes.


Especificaciones
  • Technical Features:

    - Available sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5 kW)
    - SEER to 9,40
    - SCOP to 5,51
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenance thanks to removable panel

    Smart Cassette could be used with Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensor detector (optional): TCB-SIR41U-E

    Panel: RBC-U41PG(W)-E - dimensions: 30 x 950 x 950 (hxwxd) - weight: 5kg

Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-cassette-gm-ut
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)256
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares