Publique sus productos
SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E

Traducido por Google,
SISTEMA VRF EN BOMBA DE CALOR CON CANTIDAD DE REFRIGERANTE REDUCIDA - SMMSe One está disponible en dos tamaños de 8HP y 10HP. Las unidades SMMSe One tienen como principal característica la reducción de hasta un 50% de la carga de gas refrigerante R410 y la mejora de la eficiencia energética con valores elevados de SEER y SCOP. Al repensar la unidad externa, los ingenieros de Toshiba se fijaron el objetivo de minimizar la cantidad de refrigerante y simplificar el circuito. Los SMMSe One están equipados con compresores DC Twin Rotary de 64 cc con doble álabe revestidos con carbono diamante para una mayor eficiencia y fiabilidad en el tiempo, así como un intercambiador de calor de geometría variable para un alto rendimiento en todas las condiciones de funcionamiento. Además, para garantizar un calentamiento continuo con retroalimentación total para un alto confort en todos los ambientes, se ha insertado un control inteligente que distribuye uniformemente el refrigerante desde la primera hasta la última unidad interior en todas las condiciones de funcionamiento. El nuevo ventilador permite la reducción del nivel sonoro hasta 4 dB(A); mientras que el nuevo intercambiador de subenfriamiento permite una confiabilidad aún mayor y un menor costo de instalación gracias al uso de tuberías con diámetros reducidos.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 25 kW to 31.5 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High energy efficiency: high SEER and high SCOP - Possibility to connect different elements by combining up to 60 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous refrigerant distribution from the first to the last internal unit in all operating conditions - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 6,44 at 50% and 6.20 at 30% of the load - Reduced footprint on the ground - Extended operating range: from -25 C in heating to +46 C in cooling
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSMMSeOne-vrf1-08-10
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1830
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)227
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText