Publique sus productos
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP 110 140 1ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP 110 140 1ATP-E

Traducido por Google,
La serie Toshiba Super Digital Inverter 1 es líder en eficiencia energética, rango operativo y longitud de tubería, para ofrecer la mejor solución para la mayoría de proyectos comerciales y grandes aplicaciones residenciales. SCOP de alta eficiencia de hasta 5,51, gracias a la tecnología inverter de Toshiba. Amplia adaptabilidad. Los límites de temperatura de funcionamiento de -27 °C (calefacción) a +52 °C (refrigeración) permiten que el sistema funcione en un amplio rango de temperatura. Funcionamiento silencioso. Se puede utilizar para aplicaciones interiores individuales, dobles o triples. Facil de mantener. Paneles de esquina extraíbles para un fácil acceso. Función de autodiagnóstico.
Especificaciones
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSuper-Digital-Inverter-rav1-110-140
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)1010
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)104
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares