Publique sus productos
Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)
Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

    Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

    Traducido por Google,

    La puerta de acero TSS ofrece protección balística de primer nivel, gran durabilidad y una excelente apariencia. Está disponible en niveles UL del 1 al 8 y en una amplia gama de tamaños. Se ofrecen herrajes personalizados y la puerta se puede fabricar para adaptarse a la mayoría de los sistemas de herrajes, con el 100 % de los herrajes del cliente premontados.

    OPCIONES

    • Tamaño máximo: 3'6" x 10'-0" (hoja de puerta)
    • Grosor: 1-3/4"
    • Disponible con estructura metálica hueca (pintada de imprimación/acero inoxidable) o estructura de aluminio.
    • Disponible con monturas Vision Lite
    • Cerradura estándar: Schlage serie ND con placa de cierre ANSI (Cerraduras y dispositivos de salida personalizados disponibles)
    • Estructuras soldadas, desmontables o de paneles de yeso disponibles
    • Cerradura estándar: LCN 4040XP
    • Herrajes estándar: Cierrapuertas de alta resistencia LSDA (niveles 1-8), bisagra continua SLL1 (niveles 1-8)
    • Acabado: Imprimación pintada
    • Núcleo de acero con nivel UL 1-8
    • Montaje reforzado para insertos balísticos (niveles 1-8)
    • Disponible en tamaños personalizados (puertas simples y dobles).

    CALIFICACIONES

    • Clasificación balística UL de nivel 1 a 8

    NORMAS

    • Materiales de acristalamiento de seguridad ANSI Z97.1 para la construcción
    • Especificación estándar ASTM F476 para la seguridad de conjuntos de puertas batientes
    • Especificación estándar ASTM 4902 para láminas de plástico de poli(metacrilato de metilo)
    • Especificación estándar ASTM A36/A36M-08 para acero al carbono
    • Especificación estándar ASTM A666 para láminas, flejes, placas y barras planas de acero inoxidable austenítico recocido o trabajado en frío.
    • Norma 752 de Underwriters Laboratory para equipos antibalas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabulletproof-commercial-steel-doors-level-1-8
    • Familia de productoBullet Resistant Security Doors
    • Grupo de productosCommercial Steel Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica