Publique sus productos
Fascia Extension

Fascia Extension

Traducido por Google,

La extensión de fascia se utiliza junto con la descarga de pared cuando las penetraciones en la pared requieren mayor longitud. Amplía el espacio entre la descarga de pared y la tapa de pared o la rejilla de losa.

Características:

  • Rango ajustable de 4” a 7”
  • Con bridas y pretaladrado para fijaciones.
  • SMART Union fabricado en América del Norte
  • Etiqueta UL/ULC adherida al interior del accesorio, visible para inspecciones posteriores al vertido del hormigón
  • Certificado según el método estándar CAN/ULC S115 y ASTM R814 de pruebas de fuego de sistemas cortafuegos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFascia-Extension
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de productosHVAC Ductwork Fascia Extension
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos