Publique sus productos
B-SYSTEM Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías para ducha
B-SYSTEM Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías para ducha
    TRES

    B-SYSTEM Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías para ducha

    • Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
    • Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
    • Volante redondo.
    • Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
    • Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
    • Ducha de mano anticalcárea de latón.
    • Flexo satinado.
    Especificaciones
    • Clasificación

      • Código UNSPSC: 30181700
      • Nombre UNSPSC: Grifos o llaves

      Materiales

      • Material del grifo: Latón bajo contenido en plomo
      • Material del rociador: Acero inoxidable
      • Material de la ducha de mano: Latón

      Especificaciones técnicas

      • Caudal (l/min): 12
      • Elemento conexión: G1/2""
      • Grupo acústico: IIA
      • Certificación BELGAQUA (Bélgica)

      Cartuchos y recambios

      • Ref. cartucho monomando (recambio): 29926828
      • Cartucho distribuidor: 29903302
      • Cartucho de larga duración: > 200.000 ciclos

      Características

      • Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura
      • Ducha de mano anticalcárea de latón
      • Resistencia a la corrosión según EN-248

      Acabados Disponibles

      • 30735204 — Cromo
      • 30735204NM — Negro mate
      • 30735204AC — Acero
      • 30735204KMB — Bronce negro
      • 30735204VO — Volcánico
      • 30735204CA — Cava dorado
      • 30735204GR — Grafito
      • 30735204OR — Oro 24K
      • 30735204OM — Oro mate 24K
      • 30735204OPM — Oro rosa mate 24K
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30735204
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves