Publique sus productos
LOFT Grifo monomando alto para lavabo
LOFT Grifo monomando alto para lavabo
    TRES

    LOFT Grifo monomando alto para lavabo

    Grifo monomando alto para lavabo. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8. Con tecnología ecoeficiente Cold-tres: La posición central de la maneta siempre es con agua fría.

    Especificaciones
    • Clasificación

      • Código UNSPSC: 30181700
      • Nombre UNSPSC: Grifos o llaves

      Materiales

      • Material del grifo: Latón de bajo plomo

      Especificaciones técnicas

      • Caudal (l/min): 5,7
      • Elemento de conexión: Flexible G3/8"
      • Aireador: Oculto, silicona, M24x1
      • Grupo acústico: I

      Cartuchos y recambios

      • Referencia del cartucho (recambio): 29902808
      • Cartucho de larga duración

      Características

      • Tecnología Cold-tres: la posición central de la maneta suministra siempre agua fría
      • Resistente a la corrosión

      Acabados disponibles

      • 22220401: Cromo
      • 22220401NM: Negro mate
      • 22220401BM: Blanco mate
      • 22220401AC: Acero
      • 22220401KMB: Bronce negro
      • 22220401CA: Oro Cava
      • 22220401OM: Oro mate 24K
    Especificaciones técnicas
    • Referencia22220401
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)241
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)213
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap