El controlador de presión de la habitación FMS-1655 de Triatek controla los patrones de flujo de aire, la temperatura, la humedad y la presión de la habitación de un espacio crítico. El FMS-1655 protege a los pacientes, visitantes y trabajadores de la salud al mitigar los patógenos peligrosos transportados por el aire y permite que su instalación cumpla con las pautas estándar de CDC®, ANSI®, ASHRAE® y OSHA® para la ventilación en el cuidado de la salud.
El FMS-1655 cuenta con el exclusivo Safety Halo™ de Triatek: una iluminación de borde brillante codificada por colores que brinda 180° de visibilidad del estado y permite a los usuarios monitorear sus espacios críticos con un simple vistazo, lo que es especialmente conveniente para los pasillos largos de los hospitales.
Este controlador tiene alarmas audibles y visuales y una pantalla táctil fácil de usar con gráficos llamativos y modernos que muestra simultáneamente:
El FMS-1655 es ideal para salas de aislamiento, quirófanos, salas limpias, espacios de laboratorio y otros entornos críticos similares. Está disponible en montaje en superficie o en el elegante montaje empotrado de acero inoxidable para pasillos concurridos. El FMS-1655 se integra fácilmente en cualquier sistema de automatización de edificios. Triatek ofrece el FMS-1655 para las redes BACnet® y Metasys® N2, y el FMS-1655L para la red LonWorks®.*
*Tanto el FMS-1655 como el FMS-1655L tienen las mismas características, pero están diseñados de manera diferente en el back-end para funcionar dentro de sus respectivas redes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |