La válvula Venturi de cierre de baja presión permite a los administradores de las instalaciones cerrar completamente el flujo de aire a las campanas extractoras y las salas críticas que no se utilizan, lo que permite una mayor eficiencia energética.
Construida principalmente con aluminio de gran calibre, esta válvula también cuenta con una combinación de componentes de acero inoxidable y Teflon® para prolongar la vida útil de la válvula.
La válvula Venturi de cierre de baja presión es independiente de la presión, mantiene un CFM constante en una posición específica del actuador en un rango de 0,3" a 3" columna de agua* con una precisión de +/- 5 % y no requiere recorridos rectos largos para un correcto funcionamiento. operación. Las tasas de flujo de una sola válvula oscilan entre 0 y 700 CFM según el tamaño de la válvula.
La válvula llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión.
*Válvulas Venturi de baja presión verticales "hacia arriba" de 0,4" a 3" wc.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |