La válvula Venturi de cierre de presión media de Triatek permite a los administradores de las instalaciones cerrar completamente el flujo de aire a las campanas extractoras y las salas críticas que no se utilizan, lo que permite una mayor eficiencia energética.
Construida principalmente con aluminio de gran calibre, esta válvula también cuenta con una combinación de componentes de acero inoxidable y Teflon® para extender la vida útil de la válvula y mantener los costos de energía al mínimo.
Independiente de la presión, la válvula Venturi de cierre de presión media mantiene un CFM constante en una posición específica del actuador en un rango de 0,6" a 3" wc con una precisión de +/- 5 %. No requiere largos tramos rectos para su correcto funcionamiento. Las tasas de flujo de una sola válvula varían de 0 a 1100 CFM según el tamaño de la válvula.
Esta válvula llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |