Publique sus productos
Panelite Jointed Movable Wall
Panelite Jointed Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Jointed Movable Wall

    Traducido por Google,

    El sistema de tabique móvil Panelite es el sistema de Turkowall con características superiores. Panelite se utiliza en lugares que requieren altos niveles de aislamiento acústico. Ofrece una excelente facilidad de uso, ofrece un alto nivel de aislamiento acústico y térmico. Los paneles ensamblados se fijan horizontalmente con la ayuda de perfiles de guillotina de goma. Con el sistema de guillotina en cada panel, los perfiles aislantes cierran las juntas en suelo y techo y obtienen una pared aislada.

    Especificaciones
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamovable-wall-panelite-jointed
    • Familia de productoMoving Panels
    • Grupo de productosStandard Panel Type
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-05-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_57_73
    • Descripción Uniclass 2015Room divider panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMovable Panel Systems
    • Número OmniClass23-15 11 17 11
    • Título OmniClass Horizontally Sliding Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica