Publique sus productos
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
    UAP

    Duo Handle

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La manija de la puerta DUO tiene una placa trasera de 243 mm de largo y está dirigida al fabricante que desea ofrecer una manija de la puerta con un diseño de alta calidad. La manija de la puerta DUO tiene una manija en forma de tubo, lo que brinda un agarre muy cómodo al operar. Como la manija DUO se adapta a todas las necesidades (funciona como una manija de palanca atractiva de alta calidad y cumple con DDA/EA), permite a los fabricantes tener una sola manija en stock para satisfacer una serie de aplicaciones diferentes. La manija de la puerta DUO tiene una palanca que se curva hacia la puerta, lo que la hace compatible con las regulaciones DDA (Ley de Discriminación por Discapacidad) y EA (Ley de Igualdad), lo que la hace ideal para aplicaciones donde la estética y el cumplimiento son clave. Recomendamos equiparlo con el Eurocilindro Kinetica 3* Kitemark para lograr un estado 3* Kitemark para TS 007 y para uso en puertas PAS 24.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDH
    • Familia de productoDoor Accessories
    • Grupo de productosHandles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_46
    • Descripción Uniclass 2015Lever handle locks

    Disponibilidad en regiones

    Europa