Publique sus productos
Fixed window
UFME
Archivados

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Especificaciones
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Especificaciones técnicas
  • Referenciagen-fen1-fixe
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFixed
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-08-01
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows