Publique sus productos
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 de 5 estrellas2.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
La serie de insertos Nemo TopEco con intercambiador de calor de agua combina perfectamente el calentamiento de agua de toda la casa con la visión estética de la chimenea. Puede disfrutar del calor distribuido uniformemente en los espacios más lejanos y una hermosa visión del fuego ardiente. El diseño de inserto sin rejilla y el sistema de distribución de aire de combustión bien pensado y sin fallas hacen que el vidrio se mantenga limpio y el intercambiador de agua mantenga la temperatura óptima. Paredes interiores de inserto fabricadas en material con excelente rendimiento acumulativo, deflector cerámico Refrabox y el original sistema de distribución de aire garantizan alcanzar una alta eficiencia y mantener una alta cultura de combustión. La serie Nemo TopEco se distingue por su alta hermeticidad. Si el aire comburente se suministra desde el exterior del edificio, estos insertos pueden funcionar en locales con ventilación mecánica (recuperación). Equipamiento de serie: • intercambiador de agua muy eficiente • sistema integrado de alta precisión de regulación del aire comburente y cortina de aire sobre el vidrio • doble horno aislado revestido con cerámica Refrabox • deflector cerámico Refrabox • vidrio con sobreimpresión, dando un diseño minimalista • revestimiento estético del lado interior del marco con tiras de acero inoxidable • enfriador de camisa de agua muy eficiente • acabado negro o acero inoxidable • manija fría elegante y ergonómica Equipo adicional: • segundo vidrio • acabado del marco fachada - estrecho o ancho, negro o acero inoxidable
Especificaciones
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNemo4BTopEco
  • Familia de productoHeaters
  • Grupo de productosFireplaces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1296
  • Ancho (mm)806
  • Profundidad (mm)573
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)245
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHeating stoves
  • Código UNSPSC40101808
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 32 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplace Inserts
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces